schmersal_s_icon.png

EX-AZM 170-02ZK-P-3GD

Artikelnummer: 103049499

Produkttypebetegnelse:

EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D


(1)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)

(2)
udenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(3)
udenSpænding for at åbne
ASpænding for at låse

(4)
udenManuel reset
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • IDC-afslutningsmåde
  • Manuel reset
  • Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Høj holdekraft
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

EX-AZM 170-02ZK-P-3GD

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103049499

EAN (European Article Number)

4030661624808

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

ATEX (Konformitätserklärung)

Eksplosionsbeskyttelse

Eksplosionsbeskyttelse: Standart

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Eksplosionsbeskyttelseszoner

2

22

Eksplosionsbeskyttet kategori

3G

3D

Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning

D II 3G Ex nC IIB T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Producenterklæring

ATEX Zone 2 og 22

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

lav

Aktivt princip

elektromekanisk

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Generelle data - egenskaber

Hvilestrømsprincip

Ja

Manuel reset

Ja

Antal sikkerhedskontakter

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Performance Level, til

c

Kategori iht. EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 koblinger

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 koblinger

Brugstid

20 År

Klassifikation - fejludlukkelse

Performance Level, til

d

Kategori iht. EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Brugstid

20 År

Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion

Performance Level, til

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Slagkraft, maksimum

7 J

Låsestyrke

1.000 N

Holdekraft

5 N

Tvangsåbningsstrækning

11 mm

Tvangsåbnings kraft, minimum

17 N

Aktiveringshastighed, maksimum

1 m/s

Fastgørelse

Skruer

Type of the screw head

Flat head screw

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,4 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,5 Nm

Tightening torque of the cable gland

4,5 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

IDC-afslutningsmåde

Klemområde for kabelforskruning, minimum

6,5 mm

Klemområde for kabelforskruning, maksimum

12 mm

Tilslutningskvadrat, minimum

1 x 0,75 mm², fleksibel

Tilslutningskvadrat , maksimum

1 x 1 mm², fleksibel

Allowed type of cable

solid single-wire

flexible

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

30 mm

Bredde på føler

90 mm

Højde på føler

84 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-15 ... +45 °C

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

ingen overisning

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

2 A

Forsyningsspænding

24 VAC

Forsyningsspænding

24 VDC

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

2 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

2 A

Elektrisk effektforbrug, maksimum

10 W

Koblingselement

Åbner (NC)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Koblingsfrekvens

1.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Elektrisk data - Solenoidkontrol IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Inklusive Ex-godkendt kabelforskruning og låseskrue

Bemærk

Bemærk (generelt)

Denne slags standsningsmetode (IDC) tillader enkel forbindelse af fleksible ledere uden nødvendigheden for samleringe til ledere.

Bemærk (hjælpefrakobling)

under

Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør

Diagram over afbrydervandring

Diagram

Montageeksempel

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-AZM170
EX-AZM170 I
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIB T5 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2014
EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 23, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 14.08.2025 21.53