schmersal_s_icon.png

HHSNH16-BL-RT-4-POL-MP

Artikelnummer: 103044292

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
  • hygiejnerigtigt design
  • med eller uden montageplade
  • Låsbar med lås

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

HHSNH16-BL-RT-4-POL-MP

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103044292

EAN (European Article Number)

4030661617978

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-14-03

ETIM number, version 7.0

EC000216

ETIM number, version 6.0

EC000216

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

hygiene tested

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Version

Montering på forplade

Konstruktionsform

Firkantet

Bemærk (installationsforhold)

Recess for assembly 80 mm x 80 mm

Omskifter

lang

Forseglingstype

Membran

Læbetætninger

Materiale til operatorerne

Plastik

Frontringens materiale

Stainless steel (V4A)

Farve på betjeningsdel

Rød

Farve på etiket

Gul

Farve til holder

Sølv

Farve til frontringen

Sølv

Farve på bælg

Blå

Bruttovægt

220 g

Generelle data - egenskaber

Låsning

Ja

Antal afbryderpositioner

1

Number of main contacts

4

Anti-torsion protection

Ja

Mekaniske data

Låsestilling

højre

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Koblingsvinkel, højre

90 °

Fastgørelse

central nut

Tilspændingsmoment skruelængde

2 Nm

Drejemoment til møtrikker, maksimum

4 Nm

Mounting position main contacts

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrue terminaler

Tilslutningskvadrat, minimum

1 mm², stiv

1 mm², fleksibel

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm², stiv

2,5 mm², fleksibel

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Kvadrat

12 AWG

Tilspændingsmoment af Klemmer

2,5 Nm

Mekaniske data - afmåling

Bredde

110 mm

Mounting height

37 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Monteringsdybde

68 mm

Bemærk (monteringsdybde)

Plus tilslutning

Diameter på aktuatorhoved

45 mm

Længde på omskifter

52,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Tykkelse af frontplade, minimum

1,5 mm

Tykkelse af frontplade, maksimum

6 mm

Bemærk

Pr. hus

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

IP69K

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

20 A

Rated operating voltage

690 VAC

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

10.000 A

Koblings effekt, AC-3

5.500 W

Koblings effekt, AC-23

7.500 W

Koblingsprincip

Klide kontakt

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

Sikker feltboks med decentrale I/O´s

Sikker feltboks med decentrale I/O´s

Inkluderet

Hinweis (leveringsomfang, antal og type)

Scope of delivery with contact carrier SMF-SG

Monteringsflange er inkluderet i leverancen ELM

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:H program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 18, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 29.07.2025 05.53