IFL 4-250-10P 0,28M
IFL 4-250-10P 0,28M
Downloads
- Byggeform 250
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
IFL 4-250-10P 0,28M |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101195587 |
EAN (European Article Number) |
4030661361505 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Godkendelser - Forskrifter
|
CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Konstruktionsform på hus |
Blok |
Installationsforhold (mekaniske) |
ingen planmontering |
Materiale til kapsling |
Plastik |
Aktivt område |
Plastik |
Bruttovægt |
25 g |
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status |
Ja |
Kabelmuffe |
Nej |
Antal, ledningsårer |
3 |
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance |
4 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
0,28 m |
Tilslutning, Stik |
Kabel |
Antal ledningsårer |
3 |
Kvadrat |
0,34 mm2 |
Materiale til kabeldækket |
PVC |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
12 mm |
Bredde på føler |
40 mm |
Højde på føler |
25 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
II |
Elektrisk data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
Forsyningsstrøm |
200 mA |
Koblingselement |
Normalt åben kontakt (NO) |
Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse Beskyttelse mod polaritetsændring Overbelastningsbeskyttelse Kortslutningsbeskyttelse |
Afbryderfrekvens, cirka |
1.000 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum |
1,2 V |
Strøm ved spændingsfald Ud |
0,2 A |
Version |
P type |
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status) |
gul LED |
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
with 2 M3x6 screws for rear mounting |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Afbrydere kan monteres ved siden af hinanden uden forstyrrelse. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.06.2025 10.22