schmersal_s_icon.png

MV8H 330-11Y-A-1366

Artikelnummer: 131155140

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:
MV8H 330-11Y-(1)

(1)
udenInkluderet i standardversionen
Asvagere trykfjeder

(2)
1366Til temperaturer op til +160 °C
1903Til temperaturer op til +160 °C
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • metal hus
  • Langt lig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
  • Passende til lave aktuatorhastigheder
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • silikonefri
  • sikker ved indsats på kraftværker
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

MV8H 330-11Y-A-1366

Artikenummer (Bestillingsnummer)

131155140

EAN (European Article Number)

8905236106903

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktivt princip

mekanisk

Stempelform

Castor

Materiale til kapsling

Letmetal-trykstøbning, lakeret

Materiale af husovertræk

enamelled

Bruttovægt

340 g

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

20.000.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Rulle arm

Rullemateriale

Messing (ME)

Aktiveringshastighed, minimum

1 mm/min

Aktuatormoment

0,2 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Kvadrat

13 AWG

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

40 mm

Bredde på føler

40 mm

Højde på føler

129,5 mm

Rullens bredde

8,5 mm

Diameter af rulle

20 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-30 ... +160 °C

Modstand over for slag

50 g / 6 ms

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

6 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

2,5 A

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Koblingsprincip

Spring kontakt

Preltid, maksimum

1,5 ms

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 10.09.2025 23.42