schmersal_s_icon.png

MV8H 330-11Y-M20-1366

Artikelnummer: 101160613

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • temperaturbestandig version (op til 160°C)
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
  • metal hus
  • Langt lig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
  • Passende til lave aktuatorhastigheder
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • silikonefri
  • sikker ved indsats på kraftværker
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

MV8H 330-11Y-M20-1366

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101160613

EAN (European Article Number)

4030661190792

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktivt princip

mekanisk

Stempelform

Castor

Materiale til kapsling

Letmetal-trykstøbning, lakeret

Materiale af husovertræk

enamelled

Bruttovægt

285 g

Generelle data - egenskaber

Antal bryderkontakter

1

Antal blænder

1

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

20.000.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Rulle arm

Rullemateriale

Messing (ME)

Kontakt åbning

2 x 0,5 mm

Aktiveringshastighed, minimum

1 mm/min

Aktuatormoment

0,5 Nm

Gentagelsespræcision af koblingspunkterne

0,02 mm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Kvadrat

13 AWG

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

40 mm

Bredde på føler

40 mm

Højde på føler

129,5 mm

Rullens bredde

8,5 mm

Diameter af rulle

20 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-30 ... +160 °C

Modstand over for slag

50 g / 6 ms

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

500 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

6 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

2,5 A

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Bemærk (koblingselement)

galvaniserede adskilte kontaktbroer

Koblingsprincip

Spring kontakt

Preltid, maksimum

1,5 ms

Skiftetid, maksimum {ms}

10 ms

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Diagram over afbrydervandring

Diagram

131160613 MV8H 330-11Y-M20-1366
  • metal hus
  • Langt lig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
  • Passende til lave aktuatorhastigheder
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • silikonefri
  • sikker ved indsats på kraftværker
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 28.09.2025 05.44