schmersal_s_icon.png
PS215 Vinkelrulle på arm K250

PS215 Vinkelrulle på arm K250

  • metal hus
  • Design til EN 50047
  • Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
  • LED-version tilgængelig
Produkttypebetegnelse:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
5metal hus
216Kunstof hus
226Kunststofhus med 2 kabelindgange

(3)
udenSlot (standard)
LSprækker på langs

(4)
Z11Springkobling 1 slutter (NO) / 1 byder (NC)
Z02Springkobling 2 bryder (NC)
Z12Springkobling 1 sluttekontakt (NO) / 2 brydekontakter (NC)
Z11RSpringkobling 1 slutter (NO) / 1 byder (NC) med stopfunktion
Z01RSpringkobling 1 Slutter med stopfunktion
Z02RSpringkobling 2 sluttekontakter (NC) med stopfunktion
T11Krybekobling 1 slutter (NO) / 1 bryder (NC)
T02Glidekobling 2 brydere (NC)
T20Glidekobling 2 slutter (NO)
T12Krybekobling 1 slutter (NO) / 2 brydere (NC)
T21Krybekobling 2 sluttere (NO) / 1 bryder (NC)
T03Glidekobling 3 brydere (NC)
T11UEKrybekobling med overdækning 1 sluttekontakt (NO) / 1 brydekontakt (NC)
T02HKrybekobling med kontakter i lag 2 brydekontakter (NC)
T11KGlidekobling 1 slutter (NO) / 1 bryder (NC) kort-hub
T10Glidekobling 1 Slutter (NO)
T02KGlidekobling 2 sluttere (NC) kort-hub
T20HGlidekobling 2 slutter (NO) kontakter i lag

(5)
udenKontakter forsølvet (standard)
A1Kontakter guldbelagt 0,3 μm
A2Kontakter guldbelagt 1,0 μm
A3Kontaker guldbelagt 3,0 μm

(6)
udenintet status-display (standard)
Gintegreret statusangivelse

(7)
udenKabelindgang M20
M16Kabelindgang M16
STIndbygningsstik M12 - kunststof - forneden
STRIndbygningsstik M12, til højre
STLIndbygningsstik M12, venstre
STMIndbygningsstik M12, metal

(8)
S200Stødstang S200 Ø 6 mm
S210Stødstang Ø 8,6 mm
S211Stødstang Ø 10,3 mm
S221Stødstang Ø 9,8 mm
R200Rullearm R200
R201Rullearm - rustfri stålrulle - Ø 9,5 mm
R210Rullearmsbolt - kunststofrulle Ø 12 mm
K201Rullearm - rustfri stålrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm
K200Rullearm udadvendt - kunststofrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm
K201Rullearm - rustfri stålrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Rullearm udadvendt - kunststofrulle - bredde 5 mm - Ø 14 mm
K211Rullearm - rustfri stålrulle - bredde 5 mm - Ø 14 mm
K220Rullearm - kunststofrulle - bredde 7,6 mm - Ø 14 mm
K230Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 14 mm
K231Vinkelrulle på arm - rustfri stålrulle Ø 14 mm (standard)
K240Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 22 mm - bøjet mod højre
K250Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 22 mm - bøjet mod venstre
H200Rullearm - kunststofrulle Ø 16 mm - armlængde 24 mm
H202Rullearm -messing rulle Ø 16 mm - armlængde 24 mm
H230Rullearm - kunststofrulle Ø 16 mm - armlængde 28 mm
H232Rullearm -messing rulle Ø 16 mm - armlængde 28 mm
H236Rullearm -gummirulle Ø 16 mm - armlængde 28 mm
N200Rullearm 2 mm fortanding (24 - 26 mm)- kunststofrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm
N201Rullesvingarm 2 mm fortanding (24 - 26 mm) -rulle af rustfrit stål Ø 20 mm - bredde 9,8 mm
N202Rullearm 2 mm fortanding (24 - 26 mm) - messingrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm
N206Rullearm 2 mm fortanding (24 - 26 mm) - gummirulle Ø 50 mm - bredde 16 mm
N210Rullearm 2 mm fortanding (26...66 mm) - kunststofrulle Ø 20 mm - bredde 4 mm - vinklet
N280Rullesvingarm 2 mm fortanding (24 - 26 mm) - kunststofrulle Ø 20 mm - breddet 5 mm
J200Stangarm - kunststof - 200mm -Ø 6mm
J201Stangarm - rustfrit stål - 200 mm - Ø 6 mm
J203Stangarm - aluminium - 200 mm - Ø 6 mm
F230Fjederstav - rustfrit stål - 150.4 mm
F231Fjederstav - rustfrit stål - 70.2 mm
A200Specialaktuator stempel ventilovervågning

(9)
udeningen forsatsdrejning (standard)
U1Forsatsdrejning 45°
U2Forsatsdrejning 90°
U3Forsatsdrejning 135°
U4Forsatsdrejning 180°
U5Forsatsdrejning 225°
U6Forsatsdrejning 270°
U7Forsatsdrejning 315°

(10)
udeningen løftestang rotation (standard)
X1Løftestang rotation 15°
X2Løftestang rotation 30°
X3Løftestang rotation 45°
X4Løftestang rotation 60°
X5Løftestang rotation 75°
X6Løftestang rotation 90°
X7Løftestang rotation 105°
X8Løftestang rotation 120°
X9Løftestang rotation 135°
X10Løftestang rotation 150°
X11Løftestang rotation 165°
X12Løftestang rotation 180°
X13Løftestang rotation 195°
X14Løftestang rotation 210°
X15Løftestang rotation 225°
X16Løftestang rotation 240°
X17Løftestang rotation 255°
X18Løftestang rotation 270°
X19Løftestang rotation 285°
X20Løftestang rotation 300°
X21Løftestang rotation 315°
X22Løftestang rotation 330°
X23Løftestang rotation 345°

(11)
udenRulle udvendig (standard)
IRulle indvendig

(12)
uden-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Termisk prøvestrøm

PS215-T11-K250

Artikelnummer 103014993

Position switch with safety function

Til artikkel

PS215-T12-K250

Artikelnummer 103014994

Position switch with safety function

Til artikkel

PS215-Z11-K250

Artikelnummer 103014968

Position switch with safety function

Til artikkel

PS215-Z12-K250

Artikelnummer 103014969

Position switch with safety function

Til artikkel