SEPK 02.0

SEPK 02.0

  • Kunstof hus
  • 2 sorte bremsetaster (positionsdele) Ø 55 mm
  • 1 Nødstopsknap i termoplastudgave
  • Stander og vægmontering mulig
  • 2 delvist hus
Produkttypebetegnelse:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Antal nødstopsknapper

Antal bryderkontakter

Antal blænder

SEPK02.0.3.1.22/95

Artikelnummer 101027370

Two-hand control panel

Til artikkel

SEPK02.0.L.22

Artikelnummer 101027369

Two-hand control panel

Til artikkel

SEPK02.0.4.0.22/95

Artikelnummer 101027371

Two-hand control panel

Til artikkel



Systemkomponenter