schmersal_s_icon.png

SHG01.103/90

Artikelnummer: 101009662

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

SHG(1)/(2)


(1)
01Hovedstilling fremefter
02Hovedstilling mod venstre
03Hovedstilling mod højre
04Hovedstilling bagud

(2)
103/901 brydekontakt (NC) / 1 slutterkontakt (NO) krybekredsløbselement
220/1102 brydekontakter (NC) krybekredsløbselement
92/901 brydekontakt (NC) / 1 slutterkontakt (NO) Springafbryderelement
InfoIkke alle varianter kan leveres.>Den forhåndenværende typenøgle anvendes til oversættelse af produkttypebetegnelsen.
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Hovedstilling fremefter
  • metal hus
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • Langt lig

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

SHG01.103/90

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101009662

EAN (European Article Number)

4030661520971

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Materiale til kapsling

Aluminium

Materiale af husovertræk

enamelled

Bruttovægt

285 g

Generelle data - egenskaber

Antal hjælpekontakter

1

Antal sikkerhedskontakter

1

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

2.000.000 koblinger

B10D Normalt åben kontakt (NO)

1.000.000 koblinger

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Tvangsåbningsstrækning

11 mm

Tvangsåbnings kraft, minimum

5 N

Bemærk (tvangsåbnings kraft)

pr. bryderkontakt

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

0,5 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

43 mm

Bredde på føler

40 mm

Højde på føler

108,5 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

400 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

2,5 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

8 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

5 A

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Diagram over afbrydervandring

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 07.06.2025 01.15