Sikkerheds lysbomme ogg lysgitre

Arkiv
SLB 200

SLB 200


  • BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLB240)
  • Rækkevidde 4 m

Til kategori
Arkiv
SLB 400

SLB 400


  • BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLB440)
  • Rækkevidde 15 m
  • forbindelsesprop kan roteres

Til kategori
Arkiv
SLB450

SLB450


  • Kompakt design med integreret evaluering
  • Stor rækkevidde 75 m (Reserve op til 90 m)
  • Automatikstart eller genstartspærre
  • Sikre OSSD-udgange indtil PLe
  • Stabilt metalhus med stik M12 eller kabel
  • Udførelse med opvarmning til udendørsanvendelse ned til –30 °C
  • Indretningshjælp og diagnosevisning

Til kategori
Arkiv
Sikkerhedsovervågningsmoduler til lysbomme

Sikkerhedsovervågningsmoduler til lysbomme


Til kategori
Arkiv
Tilbehør

Tilbehør


Til kategori
Anvendelsesområde:
Optoelektroniske sikkerhedsanordninger anvendes som adgangs-, farepunkt- eller fareområdesikring.

Sikkerhedslysbommene i serie SLB anvendes som adgangssikeringer til farlige områder. Disse berøringsløst virkende beskyttelsesanordninger opnår i forbindelse med sikkerhedsmodulerne SLB 200-C og SLB 400-C kontrolkategorierne 2 / 4 iht. ISO 13849-1.

Opbygning og funktion:
I de optoelektroniske sikkerhedsanordninger i serierne SLB/SLC/SLG er sender og modtager anbragt i to adskilte huse. Der udsendes et ikke synligt infrarødt lys fra senderen, som opfanges af modtagerens optik, og som analyseres af et eksternt eller integreret sikkerhedsmodul. Hvis lysstrålen afskæres, tilkobles de sikre udgange.

Alle de her anførte optoelektroniske sikkerhedsanordninger er vedligeholdelsesfrie og udmærker sig ved enkelt montage og justering.