schmersal_s_icon.png

SLC440AS-ER-0250-30

Artikelnummer: 103007441

Produkttypebetegnelse:
SLC440AS-ER-(1)-(2)

(1)
0170Sikkerhedsfelthøjde 170 mm
0250Sikkerhedsfelthøjde 250 mm
0330Sikkerhedsfelthøjde 330 mm
0410Sikkerhedsfelthøjde 410 mm
0490Sikkerhedsfelthøjde 490 mm
0570Sikkerhedsfelthøjde 570 mm
0650Sikkerhedsfelthøjde 650 mm
0730Sikkerhedsfelthøjde 730 mm
0810Sikkerhedsfelthøjde 810 mm
0890Sikkerhedsfelthøjde 890 mm
0970Sikkerhedsfelthøjde 970 mm
1050Sikkerhedsfelthøjde 1050 mm
1130Sikkerhedsfelthøjde 1130 mm
1210Sikkerhedsfelthøjde 1210 mm
1290Sikkerhedsfelthøjde 1290 mm
1370Sikkerhedsfelthøjde 1370 mm
1450Sikkerhedsfelthøjde 1450 mm
1530Sikkerhedsfelthøjde 1530 mm (kun til opløsning 30 mm)
1610Sikkerhedsfelthøjde 1610 mm (kun til opløsning 30 mm)
1690Sikkerhedsfelthøjde 1690 mm (kun til opløsning 30 mm)
1770Sikkerhedsfelthøjde 1770 mm (kun til opløsning 30 mm)

(2)
14Opløsning 14 mm, rækkevidde 0,3 m - 7 m
30Opløsning 30 mm, rækkevidde 0,3 m - 10 m
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Opløsning 30 mm
  • Rækkevidde 0,3 m … 10 m
  • Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • Integreret AS interface
  • Højde af beskyttelsesfelt 170 mm - 1770 mm
  • Parametreringsbare kollimeringsfunktioner
  • Statuslampe indbygget

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

SLC440AS-ER-0250-30

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103007441

EAN (European Article Number)

4030661447919

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

ASi-SaW

Globale egenskaber

Forskrifter

CLC/TS 61496-2

EN 50295

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 61496-1

Aktivt princip

optoelektronisk

Materiale til kapsling

Aluminium

Reaktionstid, maksimum

13 ms

Bruttovægt

630 g

Generelle data - egenskaber

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Fade-out-funktion

Ja

7-delt display

Ja

Integreret display, status

Ja

Antal stråler

12

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN IEC 62061

Performance Level, til

e

Kategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-værdi

5,17 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

3

Brugstid

20 År

Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1

4

Mekaniske data

Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s

30 mm

Højde på beskyttelsesfelt

250 mm

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

0,3 m

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

10 m

Følernes bølgelængde

880 nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Tilslutning

Tilslutning Stik, Modtager

Indbygningsstik M12, 5 polet

Tilslutning, Stik, Sender

Indbygningsstik M12, 4 polet

Mekaniske data - afmåling

Højde på modtager

383 mm

Længde på føler

33 mm

Bredde på føler

27,8 mm

Højde på føler (sender)

363 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm

Modstand over for slag

10 g / 16 ms

Beskyttelsestal

III

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

32 VDC

Fastsat impulsmodstandsspænding

0,8 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. VDE 0100

2

Elektriske data - AS-interface

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Strømforbrug, maksimum

50 mA

Elektriske data - AS-interface Specifikation

Specifikation

Safety-Slave

AS-i Version

V 3.0

AS-i profil

S-0.B.F.E

AS-i indgang, kanal 1

Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel

AS-i indgang, kanal 2

Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel

AS-i udgange, DO 0 ... DO 3

Ingen function

AS-i Parameter bits, P0

Ingen funktion

AS-i Parameter bits, P1

Strålekvalitet lav

AS-i Parameter bits, P2

Ingen funktion

AS-i Parameter bits, P3

Enhedsfejl (FID)

Bemærk (AS-i Parameter bits)

Parameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF)

FID: Periferifejl

Indgangsmoduladresse

0

Bemærk (indgangsmoduladresse)

Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed

Elektriske data - hjælpespænding (aux)

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Strømforbrug modtager

150 mA

Strømforbrug Sender

75 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Sikringstal

4 A

Tilstandsvisning

Bemærk (LED-tilstandsvisning)

(1) grøn/rød LED (AS-i Duo LED): forsyningsspænding / kommunikationsfejl / slaveadresse = 0 / periferifejl registreret

Bemærk

Note voltage AUX DC

stabilised PELV power supply

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SLC440AS
SLG440AS
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain and safety light grid with integrated AS-i Safety at Work
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 13166201
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, March 31, 2020
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 22.09.2025 10.09