schmersal_s_icon.png

SLC445-ER-1210-14-01

Artikelnummer: 103005399

Product type description:
SLC445-ER-(1)-(2)-01

(1)
0170Protection field height 170 mm
0250Protection field height 250 mm
0330Protection field height 330 mm
0410Protection field height 410 mm
0490Protection field height 490 mm
0570Protection field height 570 mm
0650Protection field height 650 mm
0730Protection field height 730 mm
0810Protection field height 810 mm
0890Protection field height 890 mm
0970Protection field height 970 mm
1050Protection field height 1050 mm
1130Protection field height 1130 mm
1210Protection field height 1210 mm
1290Protection field height 1290 mm
1370Protection field height 1370 mm
1450Protection field height 1450 mm
1530Protection field height 1530 mm (only for resolution 30 mm)
1610Protection field height 1610 mm (only for resolution 30 mm)
1690Protection field height 1690 mm (only for resolution 30 mm)
1770Protection field height 1770 mm (only for resolution 30 mm)

(2)
14Resolution 14 mm (Range 0.3 …) 7 m
30Resolution 30 mm (Range 0.3 …) 10 m

-01
-01 = Integrated status indication
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Multifunktionel
  • Muting
  • Cyklusdrift
  • Dobbelt kvittering
  • Status og diagnose via 7-segmentvisning
  • Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • Aktiv indstillingshjælp integreret
  • Afblænding: fast/bevægelig
  • Status og diagnose via 7-segmentvisning
  • Integreret kontaktorkontrol
  • Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

SLC445-ER-1210-14-01

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103005399

EAN (European Article Number)

4030661436104

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

CLC/TS 61496-2

EN IEC 61496-1

Bemærk (softwareversion)

as of 2024 Version 1.0

Materiale til kapsling

Aluminium

Reaktionstid, maksimum

20 ms

Bruttovægt

2.180 g

Niveau for udstråling i henhold til EN 12198-1

Category 0

Risikogruppemærkning af lampesystemer i overensstemmelse med EN 62471

free group

Generelle data - egenskaber

Mutingfunktion

Ja

Override

Ja

Urkontrol mulig

Ja

Genstartspærre

Ja

Kontaktorovervågning

Ja

Strålekodning

Ja

Fade-out-funktion

Ja

7-delt display

Ja

Integreret display, status

Ja

Integreret display, diagnose

Ja

Reduceret opløsning

Ja

Antal afsikre digitale udgange

2

Antal stråler

120

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, til

e

Kategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-værdi

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

3

Brugstid

20 År

Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1

4

Mekaniske data

Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s

14 mm

Højde på beskyttelsesfelt

1.210 mm

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

0,3 m

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

7 m

Note

Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C

Følernes bølgelængde

880 nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Tilslutning

Tilslutning Stik, Modtager

Indbygningsstik M12, 12 polet

Tilslutning, Stik, Sender

Indbygningsstik M12, 4 polet

Længde på tilslutningskablet, maksimum

100 m

Forbindelse (mekanisk)

with metal thread

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

33 mm

Bredde på føler

27,8 mm

Højde på føler (modtager)

1.301 mm

Højde på føler (sender)

1.291 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz

Modstand over for slag

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

Beskyttelsestal

III

Elektrisk data

Operating voltage

24 VDC -10 % / +10 %

Rated operating voltage

24 VDC

Forsyningsstrøm, Sender

200 mA

Forsyningsstrøm, Modtager

700 mA

Elektriske data - spændingsforsyning eksterne enheder

Betegnelse, spændingsforsyning

ML

Rated operating voltage

24 VDC

Rated operating current

250 mA

Electrical data - Control inputs

Betegnelse, kontrolindgange

S1, S2, MSG 1 and MSG 2

Omkoblingstærskler

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Strømforbrug

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Aktiveringstid for manuel start

50 … 1500 ms

Bemærk

signal transmission in case of falling edge

Electrical data - Control inputs EDM

Betegnelse, kontaktor styrer EDM (feedbacksløjfer)

D_IN

Omkoblingstærskler

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Strømforbrug

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Svartid for eksterne enheder, maksimum

500 ms

Elektrisk data - sikre digitale udgange

Betegnelse, Sikkerhedsudgange

OSSD 1 and OSSD 2

Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum

0,25 A

Version

OSSD, short-circuit proof, p-type

Reststrøm

1 mA

Test pulse interval, typical

750 ms

Test pulse duration, maximum

0,1 ms

Klassificering ZVEI CB24I, kilde

C3

Klassificering ZVEI CB24I, sænkning

C1

C2

C3

Lastkapacitet, maksimum

2,2 µF

Lastinduktivitet, maksimum

2 H

Bemærk

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

Koblingsspænding

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Bemærk

According to EN 61131-2

Bemærk

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

Ledningsmodstand, maksimum

2,5 Ω

Tilstandsvisning - LED 01

Status LED

OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information

LED-position

Receiver

Tilstandsvisning - LED 02

Status LED

transmitting and status

LED-position

Emitter

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

Automatic operation, restart inhibit, double confirmation, contactor control, object blanking (non-changeable position and changeable position), alternative beam coding, muting, cycle, multiple sampling

Pin-tildeling

Forbindelse

Receiver

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

0 VDC power supply

PIN 3

Release S1 Input Release S1

PIN 4

OSSD 1 Safety output 1

PIN 5

D_OUT Operating Mode

PIN 6

OSSD 2 Safety output 2

PIN 7

Muting operation: ML Muting lamp
Cyclic mode: not used

PIN 8

Input Release S2

PIN 9

Muting operation: D_IN Input EDM, belt-stop, muting enable
Cyclic mode: D_IN Input EDM

PIN 10

Muting operation: MSG 2 Switching input muting sensor group MSG 2
Cyclic mode: MK2 Machine contact 2

PIN 11

Not used

PIN 12

Muting operation: MSG 1 Switching input muting sensor group MSG 1
Cyclic mode: MK1 Machine contact 1

Forbindelse

Emitter

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

COD1 Coding 1

PIN 3

0 VDC power supply

PIN 4

COD2 Coding 2

Inkluderet

Inkluderet

Sæt med 2 montagevinkler

Tilbehør

Anbefaling, sikkerhedsafbryder

SRB-E 301

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SLC445
SLG445
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 13144604
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, June 10, 2020
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 07.09.2025 13.21