schmersal_s_icon.png

T5C 235-11Z-M20

Artikelnummer: 101154219

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • 1 M 20 x 1.5 kabel indgange
  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

T5C 235-11Z-M20

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101154219

EAN (European Article Number)

4030661171562

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Materiale til kapsling

Metal, Zinkdruckguss

Materiale af husovertræk

enamelled

Materiale til aktuatoren

Rustfrit stål

Bruttovægt

190 g

Generelle data - egenskaber

Antal hjælpekontakter

1

Antal sikkerhedskontakter

1

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

20.000.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Drejearm

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Tvangsåbnings-vinkel

12,5 °

Tvangsåbningsstramning

0,2 Nm

Åbningsvinkel

180°

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

0,75 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

30 mm

Bredde på føler

30 mm

Højde på føler

161 mm

Højde af aktuator

78 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

500 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

1 A

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Koblingsfrekvens

5.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Diagram over afbrydervandring

Diagram

151154219 T5C 235-11Z-M20
  • 1 M 20 x 1.5 kabel indgange
  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 26.05.2025 00.28