Udgangsekspandere

SRB402EM
- Ekspandermodul til kontaktudvidelse
- 4 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 2 Signaludgange

SRB-E-402EM
- Ekspandermodul til kontaktudvidelse
- 4 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 2 Signaludgange
- Plug-in-skrueklemmer kodet

SRB-E-602EM
- Ekspandermodul til kontaktudvidelse
- 1 x 6 sikkerhedskontakter, STOP 0 eller 2 x 3 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 2 Signaludgange
- Plug-in-skrueklemmer kodet
UDGANGSUDVIDELSER: SRB-serien
Sikkerhedsrelæmodulerne i serien PROTECT SRB vurderer koblingssignaler fra NØDSTOP-trykknapper, sikkerheds- og postionsafbrydere samt låse og andre signalgivere sikkert. En stor fordel ved SRB-modulerne er deres alsidighed: De er kompatible med sikkerhedskoblingsenheder fra alle producenter og overvåger deres signaler. Udgangsudvidelser i SRB-serien fra Schmersal bruges til sikker vurdering af NØDSTOP-afbryderkredse i henhold til kategori 0 og 1 i henhold til EN 60204-1. Desuden findes der modeller uden drop-out-forsinkelse til duplikering af kontakter, som opfylder kategori 0 i henhold til EN 60204-1.
UDGANGSUDVIDELSER SRB: KONSTRUKTION OG VIRKEMÅDE
Udgangsudvidelserne, som er udstyret med indstillelig drop-out-forsinkelse, lever op til kategori 1 i overensstemmelse med EN 60204-1 og bruges f.eks. i forbindelse med sikker slukning af frekvensregulerede drivmekanismer. Afhængigt af den udvendige bestykning kan en sikring af beskyttelsesanordningen opbygges op til kategori 4 i overensstemmelse med EN ISO 13849-1. Udvidelser anvender i den forbindelse konventionel relæteknologi og er internt redundante. Desuden omfatter de sikkerhedsrelæer med tvangsstyrede, overvågede kontakter. Frigivelsesstierne dannes af seriekoblede relæer. Desuden er udgangsudvidelserne udstyret med LED'er, som indikerer forskellige driftstilstande til brugeren.
UDGANGSUDVIDELSER SRB OG FLERE VARIANTER HOS SCHMERSAL
Schmersal tilbyder i sit omfattende sortiment forskellige versioner af udgangsudvidelserne i SRB-serien. SRB401EM-serien kan fås i to varianter til dimensioneringsdriftsspændinger på 115 hhv. 230 volt og er hver udstyret med en signaludgang. Modellen SRB402EM har derimod to signaludgange. På samme måde hører indgangsudvidelser og sikkerhedsrelæmoduler med egensikre overvågningskredse til programmet PROTECT SRB. Sidstnævnte er egnet til brug af koblingsudstyr i eksplosionsfarlige områder. I sit omfattende onlinekatalog giver Schmersal-gruppen yderligere oplysninger rundt om emnet sikker signalbehandling.