schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B1 CPL.

Artikelnummer: 131083036

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Straight actuator
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

ACTUATOR AZ 15/16-B1 CPL.

Article number (order number)

131083036

EAN (European Article Number)

8905236105043

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

lav

Material of the actuator

Rustfrit stål (V2A)

Gross weight

17 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

160 mm

Actuator

lige

stiv

Note

Note (General)

Mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger 160mm

Hængslets akse bør være 5 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 19.09.2025 22.42