schmersal_s_icon.png

M3R 330-11Y-U270-ST-2467

Artikelnummer: 131178049

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
  • geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • silikonfrei
  • bewährt im Kraftwerkseinsatz
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • mit Faltenbalg zum Schutz gegen grobe Verschmutzung

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

M3R 330-11Y-U270-ST-2467

Artikelnummer (Bestellnummer)

131178049

EAN (European Article Number)

8905236107269

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Wirkprinzip

mechanisch

Stößelform

Rolle

Werkstoff des Gehäuses

Leichtmetall-Druckguss, lackiert

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

1

Anzahl der Schließer

1

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

20.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Betätigungselement

Rollendruckbolzen

Werkstoff der Rolle

Kunststoff

Mechanische Lebensdauer, minimum

30.000.000 Schaltspiele

Betätigungskraft, minimum

17 N

Kontaktöffnungsweite

2 x 0,5 mm

Betätigungsgeschwindigkeit, minimum

1 mm/min

Schaltpunktwiederholgenauigkeit

0,02 mm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

1,5 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Aderquerschnitt

13 AWG

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

40 mm

Breite des Sensors

75,3 mm

Höhe des Sensors

103,5 mm

Breite der Rolle

4,6 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-30 ... +90 °C

Schockfestigkeit

50 g / 6 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

6 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

2,5 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Hinweis (Schaltelement)

galvanisch getrennte Kontaktbrücken

Schaltprinzip

Sprungschaltung

Prelldauer, maximum

1,5 ms

Umschaltzeit, maximum

10 ms

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Kontaktbild


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 19.02.2025, 03:04