M3R 330-11Y-U270-ST-2467
品番:
131178049
- 金属製エンクロージャ
- 長寿命
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
- 低許容操作速度に適切
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- シリコン無
- 発電所取付実証済
- アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
- 耐汚染蛇腹カバー付
注文データ
Product type description |
M3R 330-11Y-U270-ST-2467 |
部品番号(注文番号) |
131178049 |
EAN(欧州部品番号) |
8905236107269 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
認証
|
cULus CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
アクティブ原理 |
機械式 |
Slide form |
Castor |
ハウジング 材質 |
軽金属合金, 塗装仕上げ |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
一般データ - 仕様
NC接点の数 |
1 |
NO接点の数 |
1 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
20,000,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
ローラープランジャー式 |
ローラー材質 |
樹脂 |
機械的寿命、最小 |
30,000,000 操作 |
作動力、最小 |
17 N |
Contact opening |
2 x 0.5 mm |
作動速度、最小 |
1 mm/min |
Repeat accuracy of switching points |
0.02 mm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
1.5 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
ケーブル径 |
13 AWG |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
40 mm |
センサーの幅 |
75.3 mm |
センサーの高さ |
103.5 mm |
キャスターの幅 |
4.6 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
耐衝撃 |
50 g / 6 ms |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
6 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
2.5 A |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
Note (Switching element) |
galvanically separated contact bridges |
スイッチ原理 |
スナップアクション |
バウンス時間、最大 |
1.5 ms |
切り替え時間、最大 |
10 ms |
接点材質、電気的 |
銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
EC Declaration of conformity
CCC certification
UL Certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/08/15 12:10