SE-P40-NBR10000 VERPACKT GUMMIPROFIL 10M
SE-P40-NBR10000 VERPACKT GUMMIPROFIL 10M
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: SE-P40 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
ohne | Profil unbeschichtet |
C | Profil beschichtet |
(2) | |
ohne | Werkstoff: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Werkstoff: Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Länge 1250 mm |
2500 | Länge 2500 mm |
5000 | Länge 5000 mm (Nur für Profil unbeschichtet) |
10000 | Länge 10000 mm (Nur für Profil unbeschichtet) |
- Schmutz und Feuchtigkeit im Profil werden weitgehend kompensiert
- Unempfindlich gegen Umwelteinflüsse
- ca. 40 mm hoch (inklusiv Aluprofil)
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SE-P40-NBR10000 VERPACKT GUMMIPROFIL 10M |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101174456 |
EAN (European Article Number) |
4030661303758 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-34-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-34-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-34-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002887 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002887 |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Ein Schaltleistensystem wird aus Einzelkomponenten zusammengefügt. Die Komponenten müssen einzeln bestellt werden. Beispiel: |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13850 |
Werkstoff des Gummiprofils |
NBR Perbunan® |
Bruttogewicht |
3.430 g |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
20.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
10.000 mm |
Breite |
25 mm |
Breite, minimum |
400 mm |
Breite, maximum |
10.000 mm |
Höhe, circa |
38 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Der Fingerschutz ist in den Endbereichen der Schaltleiste auf ca. 60 mm (SE 40) oder 50 mm (SE 70) nicht gegeben. Sender bzw. Empfänger werden bei Betätigung dieses Bereiches in die unteren Profilkammer gedrückt, der Schaltbefehl wird ausgelöst, die benötigten Kräfte sind jedoch hoch. Ist diese Einschränkung für die Anwendung nicht akzeptabel, müssen konstruktive Maßnahmen ergriffen werden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Montage- und Anschlussanleitung
Kraftwegdiagramm
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.04.2025, 08:14