schmersal_s_icon.png

SE-P40-NBR10000 PAKKET GUMMI PROFIL 10M

Artikelnummer: 101174456

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

SE-P40 (1)-(2)-(3)


(1)
udenProfil, ubetrukket
CProfil, dækket

(2)
udenMateriale: EPDM, 65 Shore A
NBRMateriale: Perbunan® NBR

(3)
1250Længde 1250 mm
2500Længde 2500 mm
5000Længde 5000 mm (kun til profil, ubetrukket)
10000Længde 10000 mm (kun til profil, ubetrukket)
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Snavs og fugtighed i profilen bliver i høj grad kompenseret
  • Ufølsom overfor miljøtilstande
  • ca. 40 mm høj inklusiv aluprofil

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

SE-P40-NBR10000 PAKKET GUMMI PROFIL 10M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101174456

EAN (European Article Number)

4030661303758

eCl@ss number, version 12.0

27-27-34-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-34-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-34-01

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Ekstrainformation, (bestillings data)

Et sikkerhedskantsystem består af individuelle komponenter. Komponenterne skal bestilles separat.

Eksempel:
Gummiprofil, SE-P40-1250
AI-prfil, SE-AL 10-1250
Sender / Modtager SE-SET
Sikkerhedsmodul, SE-304 C

Valgfrit:
Endekapper SE-T40; Mærkat SE-G8406
ekstra tilbehør

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13850

Materiale til gummiprofilen

NBR Perbunan®

Bruttovægt

3.430 g

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

20.000.000 koblinger

Mekaniske data - afmåling

Længde

10.000 mm

Bredde

25 mm

Bredde, minimum

400 mm

Bredde, maksimum

10.000 mm

Højde, cirka

38 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Bemærk

Bemærk (generelt)

I sikkerhedskantens sider ved ca. 60 mm (SE 40) eller 50 mm (SE 70), er fingerbeskyttelse ikke garanteret. Ved aktivering af dette område, skubbes sender/modtageren ind i den lavere profilsektion, og koblingssignalet evalueres, men de nødvendige kræfter er dog høje. Hvis denne begrænsning ikke er acceptabel for den specifikke anvendelse, skal der tages konstruktive foranstaltninger.

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 20.05.2025 08.27