Archiv

AS - 256 2S Rollendruckbolzen r
- mit integrierter AS-i Safety-Elektronik und mit M12-Einbaubuchse zum Anschluss eines zweiten Positionsschalters
- Kunststoffgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 87 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- AS-Interface LED und Statusanzeige
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- AS-i Power24 geeignet