AS - 256 2S Pino de pressão com roldana R
- com electrónica AS-i Safety integrada e com M12-encaixe do conector para ligar um segundo Interruptor de posição
- Invólucro em termoplástico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 87 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- LED indica status e AS-Interface
- Conexão integrada AS-Interface
- Adequado para AS-i Power24