AS - 256 2S Poussoir à galet r
- avec électronique AS-i Safety intégrée et avec M12-prise de raccordement pour raccorder un deuxième interrupteur de position
- Boîtier plastique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 87 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50047
- Indication d’états et LED AS-Interface
- Interface AS-Interface intégrée
- convient pour AS-i Power24