Arkiv

AS - 256 2S rullearm r
- med integreret AS-i sikkerhedselektronik og med M12-forbindelsesfatning for tilslutning af en ekstra positionsafbryder
- Kunstof hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 87 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- AS-Interface LED og statusdisplay
- Integreret AS interface
- AS-i Power24 egnet