Arkisto
AS - 256 2S Rullatyönnin r
- sisältää AS-i Safety -liitynnän ja / M12-liitinholkki liitetään toinen rajakytkin
- Muovikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 87 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
- Integroitu AS-väyläliityntä
- Soveltuu AS-i Power 24