schmersal_s_icon.png
AS - 256 2S Rolstoter r

AS - 256 2S Rolstoter r

  • met geïntegreerde AS-i Safety elektronica en met M12-Inbouwstekker voor het aansluiten van een tweede positieschakelaar
  • Kunststofbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 87 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • AS-Interface LED en statusdisplay
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
  • Geschikt voor AS-i Power24