Archiwum

AS - 256 2S Trzpień z rolką r
- ze zintegrowanym układem bezpieczeństwa AS-i i z M12-gniazdo konektora podłączyć drugi przełącznik pozycji
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 87 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Dioda LED i wyświetlacz stanu AS-Interface
- Zintegrowany AS-Interface
- Odpowiedni dla AS-i Power24