Archivio

AS - 256 2S Pistone con rotella r
- con elettronica AS-i Safety integrata e con M12-Connettore femmina incorporato per connettere un secondo interruttore di posizione
- Custodia in plastica
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 87 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- AS-Interfaccia LED e indicazioen stato
- Interfaccia integrata AS-Interface
- Adatto ad AS-i Power24