Arkiv

AS - 256 2S Nock med rulle r
- med integrerad AS-i Safety-elektronik och med M12-uttag för anslutning av en andra positionsbrytare
- Plasthus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 87 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Lysdiod och statusvisning AS-Interface
- Integrerat AS interface
- AS-i-Power24 lämpligt