schmersal_s_icon.png
Arşiv
AS - 256 2S Makaralı kumanda çubuğu r

AS - 256 2S Makaralı kumanda çubuğu r

  • AS-i güvenlik elektronikleri ile bütünleşik ve ile M12-konektör soketi ikinci pozisyon switchi bağlamak için
  • Termoplastik muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 87 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
  • AS-Arayüzey LED'i ve durum göstergesi
  • Entegre AS-Arayüzü
  • AS-i Power24 için uygun