![AS - 256 2S Pitón de rodillo r](/upload/orig/10/00/20/46/PHO_PRO_CAT_k256-f01_SALL_AIN_V2.png)
AS - 256 2S Pitón de rodillo r
- con electrónica AS- integrado y con M12-Receptáculo para conectar un segundo interruptor de seguridad
- Caja de termoplástico
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 87 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- LED y pantalla de estado de AS-i
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Apto para AS-i Power24