HDTP40-BL-GR
Artikelnummer:
103039543
HDTP40-BL-GR
Artikelnummer:
103039543
- hygienegerechtes Design
- mit oder ohne Rastung
- kleine Bauform beleuchtbar
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
HDTP40-BL-GR |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103039543 |
EAN (European Article Number) |
4030661617350 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001038 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001038 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus Hygiene geprüft |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 DIN EN 1672-2 |
Ausführung |
Frontplattenmontage |
Bauform |
Rund |
Abdichtungsart |
Membrane Lippendichtungen |
Werkstoff des Bedienteils |
Kunststoff |
Werkstoff des Frontring |
Edelstahl (V4A) |
Werkstoff des Dichtungsbalges |
Silikon |
Farbe des Bedienteils |
grau |
Farbe des Frontringes |
silber |
Farbe des Dichtungsbalges |
blau |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Befestigungsflansch |
Ja |
Tastend möglich |
Ja |
Vollisolation |
Ja |
Anzahl der Schaltstellungen |
1 |
Mechanische Daten
Betätigungshub |
3,5 mm |
Befestigung |
Zentralmutter |
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum |
4 Nm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe |
20 mm |
Einbauhöhe |
38 mm |
Hinweis (Einbauhöhe) |
Höhe vor der Frontplatte. |
Einbautiefe |
48 mm |
Hinweis (Einbautiefe) |
Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement |
Durchmesser der Tastfläche |
40 mm |
Durchmesser des Bedienkopfes |
45 mm |
Einbaudurchmesser |
22,3 mm |
Dicke der Frontplatte, minimum |
1,5 mm |
Dicke der Frontplatte, maximum |
6 mm |
Rastermaß |
65 x 65 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 IP69K |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +80 °C |
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art) |
Lieferumfang mit Kontaktträger SMF |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Herstellererklärung KAS
DGUV-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | H-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster in Verbindung mit Kontaktelement und Leuchtelementen CLP sowie Potentiometerantriebe, Stufenwahlschalter und Hauptschalter. |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 18. Juni 2024 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.09.2025, 04:04