schmersal_s_icon.png

HDTP40-BL-GR

Número de artículo: 103039543

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • diseño higiénico

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

HDTP40-BL-GR

Número de artículo (Nº artículo)

103039543

EAN (European Article Number)

4030661617350

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

hygiene tested

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DIN EN 1672-2

Versión

Montaje en placa frontal

Forma de construcción

Redondo

tipo de junta

Membrada

Juntas labiales

Material del mando

Plástico

Material del anillo frontal

Edelstahl

Material de los fuelles

Silicona

Color del elemento de mando

Gris

Color del anillo frontal

Plata

Color de los fuelles

Azul

Datos generales - Características

Orejas de fijación

Posibilidad de pulsador

Aislamiento completo

Cantidad de posiciones de conmutación

1

Datos mecánicos

Pulso de actuación

3,5 mm

Montaje

central nut

Par de apriete de las tuercas, máximo

4 Nm

Datos mecánicos - Dimensiones

Altura

20 mm

Mounting height

38 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Profundidad de montaje

48 mm

Nota (profundidad de montaje)

Conector adicional

Diámetro del superficie tocable

40 mm

diámetro de cabezales de actuación

45 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Espesor de la placa fronal, mínimo

1,5 mm

Espesor de la placa frontal, máximo

6 mm

Dimensión de montaje

65 x 65 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Incluido en el suministro

Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)

Scope of delivery with contact carrier SMF

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Declaración de conformidad CE
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:H program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 18, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 12/2/2025 00:22