schmersal_s_icon.png

HDTP40-BL-GR

Ürün numarası: 103039543

Downloads

ePLAN Veri
SISTEMA Veri
  • hygienic design
  • with or without latching
  • small body illuminable

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

HDTP40-BL-GR

Ürün numarası (sipariş numarası)

103039543

EAN (European Article Number)

4030661617350

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Onaylar

Verileri

cULus

hygiene tested

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DIN EN 1672-2

Tasarım

Ön plaka montajı

Design

Yuvarlak

Sealing type

Membranlar

Dudaklı contalar

Malzeme, operatörler

Plastik

Ön halka malzemesi

Edelstahl

Körüklerin malzemesi

Silikon

Renk operatörler

Gri

Ön halkanın rengi

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Körük rengi

Mavi

Genel veriler - Özellikler

Montaj flanşı

Evet

Derinlik yoklaması olanaklı

Evet

Tamamen yalıtılmış

Evet

Anahtar konumlarının sayısı

1

Mekanik veriler

Kumanda stroku

3,5 mm

Montaj

central nut

Somunların sıkma torku, maksimum

4 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Yükseklik

20 mm

Mounting height

38 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Montaj derinliği

48 mm

Note (Mounting depth)

Artı konnektör

Dokunmatik yüzeyin çapı

40 mm

aktüatör kafaları için çaplar

45 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Ön plaka kalınlığı, minimum

1,5 mm

Ön plaka kalınlığı, maksimum

6 mm

Aralama

65 x 65 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Teslimat kapsamı

Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)

Scope of delivery with contact carrier SMF

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:H program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 18, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 12.02.2025 00:14