schmersal_s_icon.png

HDTP40-BL-GR

Codice prodotto: 103039543

Downloads

ePLAN Dati
SISTEMA Dati
  • design igienico
  • con o senza arresto
  • piccola forma di costruzione de possibilità di illuminazione

Dati per l'ordine

Codice

HDTP40-BL-GR

Codice articolo (codice d'ordine)

103039543

EAN (European Article Number)

4030661617350

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

hygiene tested

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DIN EN 1672-2

Versione

Montaggio piastra frontale

forma di costruzione

Tonda

Tipo di tenuta

Membrana

Tenute a labbro

materiale dell'apparecchio di comando

materiale sintetico

Materiale dell'anello frontale

Stainless steel (V4A)

Materiale del soffietto di tenuta

silicone

Colore dell'apparecchio di comando

grigio

Colore dell'anello frontale

Argento

Colore del rivestimento della guarnizione

blu

Dati generali - Caratteristiche

flangia di montaggio

Tastatore possibile

Isolamento completo:

quantità di posizioni di comando

1

Dati meccanici

Corsa di comando

3,5 mm

Montaggio

Dado centrale

Coppia di serraggio dei dati, massima

4 Nm

Dati meccanici - Dimensioni

altezza

20 mm

Mounting height

38 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Profondità di montaggio

48 mm

Osservazioni (profondità di montaggio)

Depth behind front panel including a contact element

diametro dela superficie del pulsante

40 mm

Diametro per le testine di attuazione

45 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Spessore della piastra frontale, minima

1,5 mm

Spessore della piastra frontale, massima

6 mm

Spaziatura

65 x 65 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Fornitura

Nota (fornitura, quantità e tipo)

Scope of delivery with contact carrier SMF

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:H program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 18, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 10.03.2025, 13:35