schmersal_s_icon.png

HDTP40-BL-GR

项目编号: 103039543

下载

计划 数据
SISTEMA 数据
  • 卫生设计

订货数据

型号

HDTP40-BL-GR

商品编号(订购编号)

103039543

EAN(欧洲商品编号)

4030661617350

eCl@aa number,版本:12.0

27-37-12-12

eCl@aa number,版本:11.0

27-37-12-12

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-12-12

ETIM 编号,7.0 版

EC001038

ETIM 编号,6.0 版

EC001038

许可 - 标准

证书

cULus

hygiene tested

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DIN EN 1672-2

实施安装

前板安装

外观设计

圆形

密封形式

唇形密封

操作件材料

塑料

前环材料

不锈钢

波纹管材料

硅树脂

操作元件颜色

灰色

前环颜色

波纹管的颜色

蓝色

总体数据 - 产品特性

法兰连接

可探测

全绝缘

开关位置数量

1

机械参数

操动行程

3.5 mm

安装

中央螺母

螺钉l紧固力矩,最大

4 Nm

机械参数 - 尺寸

高度

20 mm

安装高度

38 mm

注意 (安装高度)

前面板前的高度。

安装深度

48 mm

注(安装深度)

前面板后的深度,包括一个接触元件

接触面直径

40 mm

操动头直径

45 mm

安装直径

22.3 mm

前板厚度,最小

1.5 mm

前板厚度,最大

6 mm

间距

65 x 65 mm

环境条件

防护等级

IP67

IP69K

工作环境温度

-25 ... +80 °C

发货范围

备注(发货范围,号码及类型)

交货包括 SMF 接触卡

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:H program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 18, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/2/12 上午12:14