HDTP40-BL-GR
HDTP40-BL-GR
- higieniczna konstrukcja
- z lub bez zatrzasku
- Mała obudowa podświetlany
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
HDTP40-BL-GR |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103039543 |
EAN (European Article Number) |
4030661617350 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus hygiene tested |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 DIN EN 1672-2 |
Wykonanie |
Montaż na płycie przedniej |
Konstrukcja |
Okrągły |
Typ uszczelnienia |
Membrana Uszczelki wargowe |
Materiał części roboczych |
Tworzywo |
Materiał pierścienia przedniego |
Stainless steel (V4A) |
Materiał mieszków |
Silikon |
Kolor elementu sterującego |
Szare |
Kolor pierścienia przedniego |
Srebro |
Kolor mieszka uszczelniającego |
Niebieskie |
Dane ogólne - właściwości
kołnierz montażowy |
Tak |
Możliwość testowania |
Tak |
Pełna izolacja |
Tak |
Liczba pozycji wyłącznika |
1 |
Dane mechaniczne
Skok główki |
3,5 mm |
Montaż |
central nut |
Moment dokręcania nakrętek, maksimum |
4 Nm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość |
20 mm |
Mounting height |
38 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Głębokość montażu |
48 mm |
Uwaga (głębokość montażu) |
Depth behind front panel including a contact element |
Średnica powierzchni aktywnej |
40 mm |
wymiary głowiczek |
45 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Grubość płyty przedniej, minimum |
1,5 mm |
Grubość płyty przedniej, maksimum |
6 mm |
Odstęp |
65 x 65 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj) |
Scope of delivery with contact carrier SMF |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Deklaracja producenta KAS
Certyfikat DGUV
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | H program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches. |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 18, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.08.2025, 07:44