schmersal_s_icon.png

HDTP40-BL-GR

Artikelnummer: 103039543

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • hygiënisch design

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

HDTP40-BL-GR

Artikelnummer (bestelnummer)

103039543

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661617350

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

hygiene tested

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DIN EN 1672-2

Uitvoering

Frontplaatmontage

Bouwvorm

Rond

Afdichtingstype

Membraan

Lipafdichtingen

Materiaal van de bedieningsdeel

Kunststof

Materiaal van de frontring

Messing, verchroomd

Materiaal van de dichtbalg

Silicone

Kleur von de bedieningsdeel

Grijs

Kleur van de frontring

Zilver

Kleur van de dichtbalg

Blauw

Algemene gegevens - Eigenschappen

bevestigingsflens

Ja

Aftasting mogelijk

Ja

Volledig geïsoleerd:

Ja

Aantal schakelposities

1

Mechanische gegevens

Slaglengte

3,5 mm

Bevestiging

Centrale moer

Aandraaimoment van de moeren, maximum

4 Nm

Mechanische gegevens - Afmetingen

Hoogte

20 mm

Mounting height

38 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Montagediepte

48 mm

Opmerking (montagediepte)

Plus aansluitstekker

Diametert van de Tastvlak

40 mm

diameters voor de bedieningskoppen

45 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Dikte van de frontplaat, minimum

1,5 mm

Dikte van de frontplaat, maximum

6 mm

Rastermaat

65 x 65 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Leveringsomvang

Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)

De montageflens SMF is bij de levering inbegrepen

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:H program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 18, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 12/02/2025 00:42