HDTP40-BL-GR
Artikelnummer:
103039543
HDTP40-BL-GR
Artikelnummer:
103039543
- hygienic design
- with or without latching
- small body illuminable
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
HDTP40-BL-GR |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103039543 |
EAN (European Article Number) |
4030661617350 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC001038 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus hygiene tested |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 DIN EN 1672-2 |
Utförande |
Frontplåtsmontering |
Design |
Rund |
Typ av tätning |
Membran Läpptätningar |
Operatörernas material |
Plast |
Frontringens material |
Stainless steel (V4A) |
Packningsbälgens material |
Silikon |
Manöverelementets färg |
Grå |
Frontringens färg |
Silver |
Bälgens färg |
Blå |
Allmänna data - Egenskaper
Monteringsfläns |
Ja |
Sondering möjlig |
Ja |
Helisolerad |
Ja |
Antal brytarpositioner |
1 |
Mekaniska data
Aktiveringsslag |
3,5 mm |
Montering |
Centrummutter |
Åtdragningsmoment muttrar, maximum |
4 Nm |
Mekaniska data - mått
Höjd |
20 mm |
Monteringshöjd |
38 mm |
Anmärkning (installationshöjd) |
Height in front of the front panel. |
Monteringsdjup |
48 mm |
Note (Mounting depth) |
Depth behind front panel including a contact element |
Knappytans diameter |
40 mm |
Manöverhuvudets diameter |
45 mm |
Inbyggnadsdiameter |
22,3 mm |
Frontplattans tjocklek, minimum |
1,5 mm |
Frontplattans tjocklek, maximum |
6 mm |
Rastermått |
65 x 65 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 IP69K |
Omgivningstemperatur |
-25 ... +80 °C |
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ) |
Scope of delivery with contact carrier SMF |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Tillverkarförsäkran KAS
DGUV-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | H program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches. |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 18, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-27 15:25