HDTP40-BL-GR
品番:
103039543
- ラッチングの有無
- 小型ボディ照明付き
注文データ
Product type description |
HDTP40-BL-GR |
部品番号(注文番号) |
103039543 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661617350 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC001038 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC001038 |
認証
|
cULus hygiene tested |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 DIN EN 1672-2 |
バージョン |
前面取り付け |
Design |
Round |
Sealing type |
Membrane Lip gaskets |
操作部分の材質 |
樹脂 |
フロントリングの材質 |
ステンレス鋼 |
ベローズの材質 |
ケイ素 |
動作エレメントの色 |
灰 |
フロントリングの色 |
銀 |
ベローズの色 |
青 |
一般データ - 仕様
取り付けフランジ |
Yes |
調査可能 |
Yes |
完全絶縁 |
Yes |
スイッチ位置の数 |
1 |
機械的データ
作動ストローク |
3.5 mm |
取り付け |
central nut |
ナットの締付トルク、最大 |
4 Nm |
機械的データ - 寸法
高さ |
20 mm |
取付高さ |
38 mm |
注意(取り付け高さ) |
フロントパネル前面の高さ。 |
取付の深さ |
48 mm |
Note (Mounting depth) |
Depth behind front panel including a contact element |
タッチ面の直径 |
40 mm |
アクチュエーターヘッドの直径 |
45 mm |
固定直径 |
22.3 mm |
前面パネルの厚さ、最小 {mm} |
1.5 mm |
前面パネルの厚さ、最大 |
6 mm |
間隔 |
65 x 65 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 IP69K |
使用周囲温度 |
-25 ... +80 °C |
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ) |
コンタクトキャリアSMFは納品書に含まれています。 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Manufacturer's declaration KAS
DGUV-Certificate
UL Certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | H program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches. |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 18, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/03/10 12:48