HDTP40-BL-GR
HDTP40-BL-GR
- conception hygiénique
- avec ou sans maintien
- forme compacte éclairé
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
HDTP40-BL-GR |
Référence d’article (n° de commande) |
103039543 |
EAN (European Article Number) |
4030661617350 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Homologations - Règlementations
|
cULus hygiene tested |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 DIN EN 1672-2 |
Exécution |
Montage sur plaque frontale |
Modèle |
Ronde |
Type d'obturation |
Membrane Joints labiaux |
Matériau de l' élément d'actionnement |
Plastique |
Matériau de l'anneau frontal |
Stainless steel (V4A) |
Matériau de la manchette d'étanchéité |
Silicone |
Couleur de l'élément de commande |
gris |
Couleur de l'anneau frontal |
Argent |
Couleur de la manchette |
bleu |
Données générales - Caractéristiques
bride de fixation |
Oui |
Tactile possible |
Oui |
Isolation totale |
Oui |
Nombre de positions de commutation |
1 |
Données mécaniques
Course totale |
3,5 mm |
Fixation |
Ecrou central |
Couple de serrage pour écrous, max. |
4 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur |
20 mm |
Mounting height |
38 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Profondeur de montage |
48 mm |
Remarque (profondeur de montage) |
Depth behind front panel including one contact element |
Diamètre du surface de contact |
40 mm |
diamètres pour les têtes d'actionnement |
45 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, min. |
1,5 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, max. |
6 mm |
Dimension d'encastrement |
65 x 65 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type) |
Scope of delivery with contact carrier SMF |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Déclaration du constructeur KAS
Certificat DGUV
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant: | Gamme H |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Organes de commande et de signalisation au choix comme voyants lumineux, bouton-poussoirs, bouton-poussoir lumineux, coup-de-poing, sélecteurs en liaison avec les éléments de contacts CLP et entraînements pour potentiomètre, sélecteurs à positions multiples et sectionneurs de puissance. |
Directives pertinentes: | Directive Basse Tension | 2014/35/EU |
Directive CEM | 2014/30/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 18 juin 2024 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-09-12 22 h 07