SICHERHEITSSCHRAUBEN M 5 x 12
Artikelnummer:
-
SICHERHEITSSCHRAUBEN M 5 x 12
Artikelnummer:
-
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SICHERHEITSSCHRAUBEN M 5 x 12 |
Mechanische Daten
Hinweis (Ausführung der Befestigungsschrauben) |
Die Schrauben sind zusätzlich gegen unvorhersehbares Lösen (z.B. Vibration) zu sichern. Wir empfehlen hierzu einen Schraubensicherungslack zu verwenden. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge der Schraube |
12 mm |
Durchmesser der Schraube |
5 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.07.2024, 07:00