SIKKERHETSSKRUER M 5 x 12
Varenummer:
-
SIKKERHETSSKRUER M 5 x 12
Varenummer:
-
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SIKKERHETSSKRUER M 5 x 12 |
Mekaniske data
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Mekaniske data - mål
Skruelengde |
12 mm |
Skruediameter |
5 mm |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.09.2024, 09:33