VITI DI SICUREZZA M 5 x 12
Codice prodotto:
-
VITI DI SICUREZZA M 5 x 12
Codice prodotto:
-
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Dati per l'ordine
Codice |
VITI DI SICUREZZA M 5 x 12 |
Dati meccanici
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza delle viti |
12 mm |
Diametro delle viti |
5 mm |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23/06/2024, 14:06