防逆转螺丝M 5 x 12
项目编号:
-
- To mount the actuator
- Higher protection against tampering with interlock
- Protects against unauthorised removal of actuator
- Various lengths available
订货数据
产品描述 |
防逆转螺丝M 5 x 12 |
机械参数
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
机械参数 - 尺寸
螺钉长度 |
12 mm |
螺钉直径 |
5 mm |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/5/5 下午10:24