VEILIGHEIDSSCHROEVEN M 5 x 12
Artikelnummer:
-
VEILIGHEIDSSCHROEVEN M 5 x 12
Artikelnummer:
-
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
VEILIGHEIDSSCHROEVEN M 5 x 12 |
Mechanische gegevens
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de schroef |
12 mm |
Diameter van de schroef |
5 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 7/07/2024 22:17