VIS INDÉMONTABLES M 5 x 12
Numéro d'article:
-
VIS INDÉMONTABLES M 5 x 12
Numéro d'article:
-
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
VIS INDÉMONTABLES M 5 x 12 |
Données mécaniques
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de la vis |
12 mm |
Diamètre de la vis |
5 mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 7/07/2024 22:44