SÄKERHETSSKRUVAR M5 x 12
Artikelnummer:
-
SÄKERHETSSKRUVAR M5 x 12
Artikelnummer:
-
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SÄKERHETSSKRUVAR M5 x 12 |
Mekaniska data
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Mekaniska data - mått
Skruvlängd |
12 mm |
Skruvdiameter |
5 mm |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-06-25 19:29