TAMPERPROOF SCREWS M 5 x 12
Tuotenumero:
-
TAMPERPROOF SCREWS M 5 x 12
Tuotenumero:
-
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
TAMPERPROOF SCREWS M 5 x 12 |
Mekaaniset tiedot
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ruuvin pituus |
12 mm |
Ruuvin halkaisija |
5 mm |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 31.7.2024 1.52