PARAFUSOS DE SEGURANÇA M 5 x 12
Número do item:
-
PARAFUSOS DE SEGURANÇA M 5 x 12
Número do item:
-
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
PARAFUSOS DE SEGURANÇA M 5 x 12 |
Dados mecânicos
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do parafuso |
12 mm |
Diâmetro do parafuso |
5 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 06/05/2024 08:39