TAMPERPROOF SCREWS M 5 x 12
品番:
-
注文データ
Product type description |
TAMPERPROOF SCREWS M 5 x 12 |
機械的データ
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
機械的データ - 寸法
ねじの長さ |
12 mm |
ねじ直径 |
5 mm |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/02 11:38