UK 434Y-S4
UK 434Y-S4
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: U(1) 434Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Druckbolzen S |
K | Rollenhebel K |
8H | Rollenschwenkhebel 8H |
H | Rollenschwenkhebel H |
3H | Rollenschwenkhebel 3H |
7H | Rollenschwenkhebel 7H |
4H | Federstabschwenkhebel 4H |
9H | Stabschwenkhebel 9H |
10H | Stabschwenkhebel 10H |
2H | Blattfederschwenkhebel 2H |
6H | Blattfederschwenkhebel 6H |
(2) | |
ohne | 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
4OE | 4 Öffner (NC) |
4S | 4 Schließer (NO) |
1S/3OE | 1 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) |
3S/1OE | 3 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
(3) | |
1272 | Tieftemperaturausführung bis -30 ºC möglich |
- Metallgehäuse
- 4 Kontakte
- 62 mm x 127 mm x 50 mm (Grundgerät)
- Schaltpunkte und Kontaktart einstellbar
- 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
UK 434Y-S4 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101090945 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
|
cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
mechanisch |
Stößelform |
Rolle |
Werkstoff des Gehäuses |
Metall, Aluminium-Druckguss |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
470 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Schließer |
4 |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Rollenhebel |
Werkstoff der Rolle |
Kunststoff |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Anfahrwinkel, von links |
45 ° |
Anfahrwinkel, von rechts |
30 ° |
Kontaktöffnungsweite |
2 x 1,5 mm |
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum |
1 mm/min |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,5 m/s |
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Aderquerschnitt |
13 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
50 mm |
Breite des Sensors |
62 mm |
Höhe des Sensors |
165 mm |
Breite der Rolle |
8,5 mm |
Durchmesser der Rolle |
20 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-20 ... +60 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
16 A |
Schaltelement |
Schließer (NO) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Auf Wunsch sind die Kontaktart und Schaltpunkte auch eingestellt lieferbar. Betätigung von rechts sollte vermieden werden, da hierdurch die Lebensdauer des Positionsschalters reduziert wird. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
Kontaktbild
Funktionsweise
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.08.2024, 23:44